North & West Africa - Français

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna – Apporter la lumière de la lune à l’intérieur.

Produits

Produit Comparer
115
1 615
3000
14
16
112
1 565
3000
14
16
108
2 150
3000
20
16
104
2 080
3000
20
16
86
770
Tunable White
9
16
86
770
Tunable White
9
16
83
750
Tunable White
9
16
85
1 110
Tunable White
13
16

Informations sur la famille de produits

Description

En constante évolution mais fiable, la lune reflète l’essence même de l’éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n’est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.

Avantages

  • Durable, plus de lumière avec moins de consommation d'énergie, jusqu'à 120 lm/W.

  • Brillance silencieuse avec un confort visuel supérieur.

Caractéristiques

  • Efficacité lm/W de pointe, jusqu'à 120 lm/W au niveau du luminaire.

  • Angle de coupe de 40° et UGR19 pour les variantes principales.

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Bureaux
  • Espace intérieur général

Téléchargements