North & West Africa - Français

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna – Apporter la lumière de la lune à l’intérieur.

Produits

Produit Comparer
103
2 115
2700
20,5
16
110
2 250
3000
20,5
16
113
2 315
4000
20,5
16
98
2 015
2700
20,5
16
105
2 150
3000
20,5
16
108
2 205
4000
20,5
16
95
1 955
2700
20,5
16
101
2 080
3000
20,5
16

Informations sur la famille de produits

Description

En constante évolution mais fiable, la lune reflète l’essence même de l’éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n’est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.

Avantages

  • Durable, plus de lumière avec moins de consommation d'énergie, jusqu'à 120 lm/W.

  • Brillance silencieuse avec un confort visuel supérieur.

Caractéristiques

  • Efficacité lm/W de pointe, jusqu'à 120 lm/W au niveau du luminaire.

  • Angle de coupe de 40° et UGR19 pour les variantes principales.

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Bureaux
  • Espace intérieur général

Téléchargements