Philips GreenSpace Flex Luna
GreenSpace Flex Luna – Apporter la lumière de la lune à l’intérieur.
Documents les plus téléchargés
Produits
SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
911401531246
SM378B S P8 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO
911401531346
SM378B S P8 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO
911401531446
SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO
911401531546
SM378B S P8 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO
911401531646
SM378B S P11 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO
911401531746
SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO
911401531846
SM378B S P11 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO
911401531946
Informations sur la famille de produits
Description
En constante évolution mais fiable, la lune reflète l’essence même de l’éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n’est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.
Avantages
Caractéristiques
Efficacité lm/W de pointe, jusqu'à 120 lm/W au niveau du luminaire.
Angle de coupe de 40° et UGR19 pour les variantes principales.