Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 600 | Tunable White | 20 | 16 | |||
80 | 1 600 | Tunable White | 20 | 16 | |||
81 | 1 780 | Tunable White | 22 | 16 | |||
80 | 1 760 | Tunable White | 22 | 16 | |||
80 | 1 760 | Tunable White | 22 | 16 | |||
80 | 2 240 | Tunable White | 28 | 16 | |||
79 | 2 210 | Tunable White | 28 | 16 | |||
79 | 2 210 | Tunable White | 28 | 16 |
Informations sur la famille de produits
Description
En constante évolution mais fiable, la lune reflète l’essence même de l’éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n’est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.
Avantages
Durable, plus de lumière avec moins de consommation d'énergie, jusqu'à 120 lm/W.
Brillance silencieuse avec un confort visuel supérieur.
Caractéristiques
Efficacité lm/W de pointe, jusqu'à 120 lm/W au niveau du luminaire.
Angle de coupe de 40° et UGR19 pour les variantes principales.