Philips GreenSpace Flex Luna, 20 W, 2150 lm, 4000 K, Optique structurée, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips GreenSpace Flex Luna, 20 W, 2150 lm, 4000 K, Optique structurée, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401534346

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401534346 fr_MA pdf 162.7 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Flex Luna pdf 16.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401534346_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401534346_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM378B S P20 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO ies 1.9 kB