Philips GreenSpace Flex Luna, 17.5 W, 930 blanc chaud, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips GreenSpace Flex Luna, 17.5 W, 930 blanc chaud, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401518346

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401518346 fr_MA pdf 195.3 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Flex Luna pdf 12.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401518346_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401518346_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS378B P17 930 PSU-E MB M70 WP PRO ies 1.9 kB