Flexible et abordable - Conçu pour le commerce et l'hôtellerie
La famille Commerces & Hôtellerie présente une tendance claire : les groupes de choix sont l'un des ADN les plus importants et attendus dans ces applications spécifiques. GreenSpace Accent Elbow est une famille de produits offrant un choix complet en termes de choix optiques, de diversité de lumens, de disponibilité des commandes et d'une large gamme d'angles d'inclinaison, adaptés aux applications de vente au détail et d'hôtellerie.
Offres complètes pour répondre aux diverses exigences d'utilisation.
Environnement d'éclairage de confort avec une bonne qualité de couleur.
Plusieurs options de flux lumineux, d'intensité et d’optique.
Disponibilité de contrôle total, y compris marche/arrêt, 1-10 V, triac et DALI.