Philips FlexBlend Encastré, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90

RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910925867001
Code de commande complet: 871951410263700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867001 fr_MA pdf 328.2 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867001_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867001_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O IES
Fichier Revit
RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O 910925867001 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O LDT