Philips FlexBlend Encastré, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique à microlentilles, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans