Philips CoreView G4 RC420B

Un chemin lumineux à éclairage indirect complet

Produits

RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
911401594071
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
911401594171
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
911401594271
RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU
RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU
911401594371
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
911401594871
RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU
RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU
911401594971
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU
911401595071
RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU
RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU
911401595171

Informations sur la famille de produits

Description

Le RC420B G4 offre le design élégant et classique de l’éclairage indirect de la génération précédente, mais avec une conception plus mince. Il est disponible en 3 dimensions, 600 x 600 mm, 300 x 1 200 mm et 600 x 1 200 mm (offre personnalisée), avec un maximum de 108 lm/w. L’option avec fente d’aération est applicable au format 600 x 1 200 mm pour offrir une solution rapide et facile aux projets qui requièrent une sortie d’air provenant des luminaires de bureau. L’éclairage indirect dans son ensemble assure également un confort visuel dans le bureau.

Avantages

  • Gamme complète de solutions allant de 600 x 600, 300 x 1 200 à 600 x 1 200 (offre personnalisée) pour couvrir les applications clés

  • Efficacité élevée du système grâce à une conception de lumière indirecte pour permettre des économies d’énergie supplémentaires

Caractéristiques

  • Efficacité système : 108 lm/W (max)

  • CRI80 et CRI90 (avec solution personnalisée)

Applications

  • Bureau à aires ouvertes
  • Espace public intérieur
  • Salle de réunion/formation

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreView G4 RC420B fr_MA pdf 765.9 kB
Notice de montage
CoreView G4 pdf 1.7 MB
Notice de montage
CoreView G4 RC420B pdf 2.9 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreView G4 RC420B
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreView G4 RC420B
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
CoreView G4 zip 105.9 kB