Philips Aura

Chemin lumineux offrant un grand confort visuel

Produits

RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC
RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC
911401522645
RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC
RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC
911401522745
RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC
RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC
911401522845
RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
911401522945
RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC
RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC
911401523045
RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC
RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC
911401523145
RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC
RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC
911401523245
RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC
RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC
911401523345

Informations sur la famille de produits

Description

En tant que plafonnier innovant, le CoreView Pro RC430V utilise une sortie lumineuse indirecte et directe pour atteindre l'UGR19 sans utiliser de plaques de contrôle d'éblouissement lourdes et volumineuses. Le module central peut être remplacé facilement pour les futures actions de maintenance. La lumière du module d'éclairage central peut être contrôlée séparément pour s'adapter à plusieurs applications. La technologie BioUp apporte un meilleur bien-être aux personnes en environnement intérieur.

Avantages

  • Design fin et élégant

  • Maintenance facile sur site

Caractéristiques

  • Design de module lumineux unique avec lumière indirecte et directe pour atteindre UGR19

  • Module lumineux remplaçable

Applications

  • Bureaux
  • Salle de réunion
  • Etablissements de santé

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Aura fr_MA pdf 850.5 kB
Notice de montage
CoreView Pro pdf 3.3 MB
Notice de montage
Aura RC430 pdf 3.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Aura
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Aura
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Aura RC430 zip 1.7 MB
Collection IES de familles
CoreView Pro zip 531.2 kB