North & West Africa - Français

Philips Plafonnier de secours EM120B

Éclairage de secours conforme sur une durée de 3h

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est de la plus haute importance pour les propriétaires de bâtiments, et donc il leur apparaît essentiel d’avoir un éclairage de secours approprié. Le plafonnier de secours EM120B offre une solution simple d’éclairage de secours autonome, entièrement conforme à la réglementation européenne. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, elle est produite de manière plus écologique et elle peut être recyclée. Deux lentilles interchangeables sont fournies avec le produit pour ajuster l’angle d’ouverture du faisceau à l’application.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique

Caractéristiques

  • Deux lentilles optiques interchangeables ; couloir et espace ouvert

  • Éclairage de secours de 3 heures avec auto-vérification en option

Applications

  • Environnements de bureau
  • Couloirs et transport
  • Hôtellerie
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Plafonnier de secours EM120B fr_MA pdf 296.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Plafonnier de secours EM120B
Ressources multiples