Philips Éclairage de secours 3 heures version Pro, Blanc
EM120B LED2S EL3 WH
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Service Tag Non
- Lighting Technology LED
- Montage Encastré
- Garantie 3 ans