North & West Africa - Français

Philips Panneau de sortie à LED pour éclairage de secours, 2.2 W, 19 lm, 7000 K, Transparent, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Panneau de sortie à LED pour éclairage de secours, 2.2 W, 19 lm, 7000 K, Transparent, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401587143
Code de commande complet: 872016976164399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401587143 fr_MA pdf 217.7 kB

Brochures

Notice de montage
EM134C pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401587143_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401587143_EU
Ressources multiples - Visuals