North & West Africa - Français

Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – haute efficacité, confort visuel et design élégant

Produits

DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2
DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2
911401599143
DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2
DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2
911401599243
DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2
DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2
911401599343
DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2
DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2
911401599443
DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2
DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2
911401599543
DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2
DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2
911401599643
DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2
DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2
911401599743
DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2
911401599843

Informations sur la famille de produits

Description

Philips LuxSpace Pro s'appuie sur la réputation de la famille LuxSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible, son confort visuel élevé et son design. Cette nouvelle génération de downlights LED fiables se présente dans un design élégant avec une architecture profonde et encastrée et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. LuxSpace Pro est également un brillant exemple de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations allant de 450 à 8 000 lumens, de 3 à 8 pouces, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, à intensité variable ou Interact Ready. Cela fait de LuxSpace Pro la solution parfaite pour les assortiments, pour des applications potentiellement étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaire cohérent.

Avantages

  • LED à efficacité énergétique

  • Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel

Caractéristiques

  • Meilleure efficacité de sa catégorie avec jusqu'à 170 lm/W

  • Architecture profondément encastrée avec une profondeur de réflecteur accrue

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Hôtellerie
  • Aéroports
  • Centre d'exposition

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro fr_MA pdf 686.4 kB
Notice de montage
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Pro
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
LuxSpace Pro zip 87.3 kB