Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Description du produit

D200 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles

Code de commande: 929003250932
Code de commande complet: 871951446435300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Lighting Technology
LED
Montage
Encastré
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003250932 fr_MA pdf 564.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003250932_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003250932_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD ies 681 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-840-19W-220-240V-D200-RD-929003250932 pdf 607.7 kB