Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Philips GreenSpace G6, 14.2 W, 1650 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Philips GreenSpace G6, 14.2 W, 1650 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Code de commande: 911401568844
Caractéristiques
Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans
Flux lumineux
1 650 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
>80
Nombre de sources lumineuses
48
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse
10 or 40 degré(s)
Température de couleur
830 blanc chaud
Type d'optique
Réflecteur à facettes
Taux d’éblouissement unifié
Not applicable
Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 or 60 Hz
Courant d’appel
16,5 A
Temps d'appel
177 ms
Consommation électrique
14,2 W
Facteur de puissance (fraction)
0.9
Connexion
2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Câble
-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B
36
Convient pour la commutation aléatoire
Non
Classe de protection IEC
Classe de sécurité II
Variation de l'intensité lumineuse
DALI
Interface de commande
DALI
Niveau de gradation maximal
1%
Matériaux du boîtier
Fonte d’aluminium
Matériaux du réflecteur
Polycarbonate
Matériaux optiques
Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille
Polycarbonate
Couleur du boîtier
Aluminium et RAL (à définir)
Dispositif de montage
Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille
Mat
Hauteur totale
107 mm
Diamètre total
216 mm
Code d'indice de protection
IP20/54 [Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]