Philips GreenSpace G6, 17.3 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips GreenSpace G6, 17.3 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401568244

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401568244 fr_MA pdf 256.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401568244_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401568244_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE ies 10.4 kB