Philips GreenSpace G6, 19.9 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips GreenSpace G6, 19.9 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401540344

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401540344 fr_MA pdf 247.4 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace G6 pdf 533.2 kB

Visuels

Product-Photographs-911401540344_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401540344_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN393X LED26/840 P20L1W D200 WH GMG2HE ies 10.4 kB