Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible uniquement en magasin
Brochure du produit pdf 261.7 kB
Notice de montage pdf 533.2 kB
Product-Photographs-911401539844_EU ZIP
Product-Diagrams-911401539844_EU ZIP
Description du produit
Philips GreenSpace G6, 15 W, 1850 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts
Dimension Drawing (without table) - DN392X LED18/840 P15L1W D150 AL GMG2HE