Philips GreenSpace G6, 5.8 W, 650 lm, 3000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips GreenSpace G6, 5.8 W, 650 lm, 3000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401525744
Code de commande complet: 872110370121399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401525744 fr_MA pdf 196.5 kB

Visuels

Product-Photographs-911401525744_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401525744_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE ies 10.4 kB