Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Philips GreenSpace G6, 16 W, 2000 lm, 4000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Philips GreenSpace G6, 16 W, 2000 lm, 4000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Code de commande: 911401522044
Caractéristiques
Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans
Flux lumineux
2 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
132 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
>80
Nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur
840 blanc neutre
Type d'optique
Réflecteur à facettes
Taux d’éblouissement unifié
18
Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 or 60 Hz
Courant d’appel
10 A
Temps d'appel
0,02 ms
Consommation électrique
16 W
Facteur de puissance (fraction)
0.9
Connexion
Fils/câbles volants
Câble
2 × 0,75 mm²
Câble 0,2 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B
170
Convient pour la commutation aléatoire
Non
Classe de protection IEC
Classe de sécurité II
Variation de l'intensité lumineuse
Non
Interface de commande
-
Niveau de gradation maximal
Non applicable
Matériaux du boîtier
Fonte d’aluminium
Matériaux du réflecteur
Polycarbonate
Matériaux optiques
Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille
Polycarbonate
Couleur du boîtier
Aluminium
Dispositif de montage
Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille
Mat
Hauteur totale
80 mm
Diamètre total
162 mm
Code d'indice de protection
IP20/54 [Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]