Philips GreenSpace G6, 29.3 W, 3500 lm, 3000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips GreenSpace G6, 29.3 W, 3500 lm, 3000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401520944

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
-
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401520944 fr_MA pdf 207.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401520944_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401520944_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE ies 10.4 kB