Philips GreenSpace à monter en Surface, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 55°, Dépoli, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Description du produit

Philips GreenSpace à monter en Surface, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 55°, Dépoli, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Code de commande: 911401557451
Code de commande complet: 911401557451

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans + 2 ans à l'inscription

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401557451 fr_MA pdf 251.2 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Surface mounted pdf 1.2 MB
Notice de montage
GreenSpace Surface mounted GM pdf 565.7 kB

Visuels

Product-Photographs-911401557451_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401557451_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN397C LED12/840 PSU WH WB GM ies 1.0 kB