Philips External Slim Downlight DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Blanc
DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Métal, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Faisceau extensif, Mat, Polypropylène, IP20 | Protection des doigts, IK01 | 0,15 J, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Durée de vie nominale
- 25 000 h
- Cycle d'allumage
- 12 500
- Lighting Technology
- LED
- Garantie
- 1 ans