Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 26 W, 3200 lm, 4000 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 26 W, 3200 lm, 4000 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401565543
Code de commande complet: 692382867622399

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401565543 fr_MA pdf 194.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401565543_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401565543_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2 ies 22.7 kB