Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 6 W, 620 lm, 4000 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 6 W, 620 lm, 4000 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401564043
Code de commande complet: 692382867605699

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401564043 fr_MA pdf 191.5 kB

Visuels

Product-Photographs-911401564043_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401564043_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2 ies 22.7 kB