Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 5.5 W, 600 lm, 6500 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Downlight profondément encastré GreenUp G2, 5.5 W, 600 lm, 6500 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401563843
Code de commande complet: 692382867603299

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401563843 fr_MA pdf 190.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401563843_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401563843_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2 ies 22.7 kB