Philips Downlight LED Essential SmartBright, 6 W, 600 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 SQ
Description du produit
Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II