North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Canopy Mini500 G4

GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 : un luminaire LED performant, polyvalent et écoénergétique

Produits

BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB
BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB
911401500042
BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB
BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB
911401500142
BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB
BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB
911401500242
BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC
BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC
911401500342
BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC
BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC
911401500442
BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC
BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC
911401500542
BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC
BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC
911401500642
BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC
BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC
911401500742

Informations sur la famille de produits

Description

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 répond au standard qualité de la gamme GreenPerform en matière de fiabilité des performances. Non seulement cette nouvelle génération de LED à économie d'énergie offre une efficacité système de premier plan et une qualité à long terme, mais elle propose également une large gamme d'optiques, de connectivité, de commandes et de configurations d'installation. Vous pouvez ainsi créer les conditions d'éclairage idéales pour n'importe quel espace, à n'importe quel moment. La gamme GreenPerform Canopy comprend également une série idéale pour l'éclairage d'auvents pour les grandes surfaces alimentaires. Pour les professionnels qui exigent un éclairage performant et connecté pour leurs installations d'éclairage, cette famille robuste, optimisée et polyvalente de luminaires LED pour les auvents est le choix idéal tant en intérieur qu'en extérieur.

Avantages

  • Excellentes économies d’énergie

  • Qualité et fiabilité dans le temps

Caractéristiques

  • Efficacité système jusqu'à 160 lm/W

  • 60 000 heures de durée de vie @Ta 35 ⁰C

Applications

  • Stations-service
  • Parkings couverts
  • Transformation de produits alimentaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Canopy Mini500 G4 fr_MA pdf 228.3 kB
Notice de montage
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.3 MB
Notice de montage
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.9 MB
Notice de montage
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 2.0 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 2.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 64.8 MB