North & West Africa - Français

Philips SmartBright Lumen et Couleur Select Highbay

SmartBright Lumen et Sélection de couleur Highbay – Des performances fiables. Tous les jours.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le Highbay SmartBright à lumens et couleurs sélectionnables offre une flexibilité inégalée pour une large gamme d'applications. La couleur sélectionnable (4000K/4500K/5000K) et la luminosité sélectionnable de 15K à 28K lumens dans un seul ensemble pratique en font le seul luminaire highbay dont vous avez besoin pour presque toutes les applications. Un capteur de mouvement en option ajoute de solides atouts en matière d'économie d'énergie.

Avantages

  • Haute efficacité, économie d'énergie maximale

  • Robuste et fiable

Caractéristiques

  • Haute efficacité, jusqu'à 140 lm/W

  • Conception robuste, boîtier moulé sous pression, IP65 et IK07

Applications

  • Entrepôts
  • Centres de distribution
  • Centres de fabrication générale
  • Salles d'exposition
  • Applications pour hauts plafonds

Téléchargements