North & West Africa - Français

Philips SmartBright Lumen et Couleur Select Highbay, 195 W, 100 W, 28000 lm, 15000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Description du produit

Philips SmartBright Lumen et Couleur Select Highbay, 195 W, 100 W, 28000 lm, 15000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Code de commande: 911401856687
Code de commande complet: 871016333395300

Caractéristiques

  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur

Téléchargements

Gamme

Produit