North & West Africa - Français

Philips Smartbright Highbay

Performances fiables.. Tous les jours..

Produits

BY239P LED80/NW PSU GM G2
BY239P LED80/NW PSU GM G2
911401640007

Informations sur la famille de produits

Description

Le Smartbright Highbay est un luminaire LED fiable et de grande efficacité. Conçu comme le remplacement point par point des luminaires HPI 250 W/400 W, il offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED, à savoir une consommation énergétique réduite, une plus longue durée de vie et un entretien optimisé. En outre, avec l’excellente qualité de sa lentille optique, il fournit une qualité d’éclairage optimale, ce qui améliore considérablement le confort de votre environnement.

Avantages

  • Économie d’énergie allant jusqu’à 65 % par rapport au système HPI-P

  • Qualité de lumière confortable

Caractéristiques

  • Haute efficacité : 130 lumens par watt

  • Cache de lentille optique de haute qualité

Applications

  • Industrie : usines, entrepôts, ateliers, chaînes d’assemblage, etc.
  • Intérieur à haut plafond : centres commerciaux, aéroports, stades, etc.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Smartbright Highbay fr_MA pdf 403.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Smartbright Highbay
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Smartbright Highbay
Ressources multiples - Software Plugins