Philips GreenPerform Highbay Rectangulaire, 64 W, 10000 lm, 6500 K, 45° x 90°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay Rectangulaire, 64 W, 10000 lm, 6500 K, 45° x 90°

Code de commande: 911401567043

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401567043 fr_MA pdf 357.8 kB

Visuels

Product-Photographs-911401567043_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401567043_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY570P LED100/CW PSU HRO PP ies 11.7 kB