North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2 : un luminaire LED polyvalent pour grande hauteur avec une connectivité à l'épreuve du temps et des options UltraEfficient

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GreenPerform Elite Highbay G2 est la dernière innovation de notre gamme à succès de luminaires highbay pour les applications de hauts plafonds et industrielles. GreenPerform Elite Highbay G2 améliore le boîtier sans ailette et la conception optique plate des versions précédentes du luminaire. Son esthétique épurée et attrayante convient parfaitement aux applications industrielles ainsi qu'aux applications à haut plafond dans les aéroports, les halls d'entrée et autres espaces intérieurs. Ce luminaire polyvalent offre une multitude de fonctionnalités pratiques, notamment une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie exceptionnelles, une longue durée de vie à un prix abordable et une grande variété d'optiques et de flux lumineux. GreenPerform Elite Highbay G2 offre également des options de connectivité avancée avec des systèmes et des applications logicielles basés sur l'IoT, notamment Interact Pro. Si vous recherchez une solution robuste, fiable, facile à installer et à oublier avec des avantages en matière de connectivité, GreenPerform Elite Highbay G2 est le choix intelligent.

Avantages

  • Une esthétique unique avec une qualité de lumière supérieure

  • Robuste et fiable, avec une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Les versions UltraEfficient offrent une efficacité de 190 lm/W et jusqu'à 200 lm/W selon la configuration optionnelle.

  • Longue durée de vie de 100 000 heures (L70B50 à Ta 35 °C)

Applications

  • Entrepôts
  • Sites de production
  • Transformation de produits alimentaires
  • Aéroports
  • Halls d'entrée

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Elite Highbay G2 fr_MA pdf 1.3 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Elite Highbay G2
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Elite Highbay G2
Ressources multiples
Collection IES de familles
GreenPerform Elite Highbay G2 zip 141.7 kB