North & West Africa - Français

Philips Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

Lampe :

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec un spectre optimisé adapté à la sensibilité de l'œil de la mouche, les lampes Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S et PL-L conviennent parfaitement pour attirer les insectes. Elles ne présentent presque pas de flux UV-B et sont dès lors tout à fait sûres. Qui plus est, avec le taux de mercure le plus bas du secteur et exemptes de plomb à 100 %, ces lampes constituent un choix très respectueux de l'environnement. Enfin, la vaste gamme de facteurs de forme (droit (T5, T8, T12), circulaire (TL-E) et compact (PL-S/PL-L)) et de puissances permet de réaliser toutes sortes de conceptions pour vos électrocuteurs à mouches

Avantages

  • Correspond exactement à la sensibilité de l’œil des mouches, attirant ainsi plus d’insectes

  • Sécurité d’utilisation

Caractéristiques

  • Émet un rayonnement UV-A à ondes longues dans la plage 350-400 nm

  • Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Applications

  • Pièges à insectes, électrocuteurs à mouches

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K) fr_MA pdf 487.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)
Ressources multiples - Visuals