Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace
Dépréciation négligeable de l'émission lumineuse au cours du cycle de vie
Efficacité élevée entraînant une faible consommation énergétique
Le dépôt dichroïque sur le réflecteur de verre rayonne environ 75% de la chaleur générée vers l'arrière, maintenant les températures dans les limites de sécurité
Le brûleur halogène est aligné avec précision à l'aide d'un système optique de telle façon qu'aucun réalignement n'est nécessaire lorsque la lampe est remplacée