Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 h
5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot
Documents les plus téléchargés
Description du produit
LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 h, 87 lm/W
Caractéristiques
- Culot
- GU5.3
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale (heures)
- 15 000 h
- Lighting Technology
- LEDspot