North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003562499
Code de commande complet: 871951447617200

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003562499 fr_MA pdf 279.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003562499_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003562499_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK IES 47.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB