North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002981202
Code de commande complet: 871951430875600

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002981202 fr_MA pdf 603.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002981202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002981202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D IES 4.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB