Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001218302
Code de commande complet: 871869672841300

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001218302 fr_MA pdf 292.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001218302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001218302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB