Philips MASTER LED spot LV AR111

La solution pour remplacer les AR111 halogènes

Produits

MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D
929002239008
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D
929002239108
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D
929002239308
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D
929002239408

Informations sur la famille de produits

Description

Grâce à sa nouvelle conception d’intégration parfaite, la lampe Master LEDspot LV AR111 fonctionne désormais avec la plupart des luminaires G53, pour une véritable solution de modernisation. La lampe crée un effet visuel éclatant pour les applications commerciales et hôtelières telles que les magasins, les boutiques et les galeries. La lumière de haute qualité fait apparaître les vraies couleurs des produits et met en valeur leur beauté. Elle possède aussi une longue durée de vie, ainsi qu’un flux lumineux et une constance des couleurs élevés. Cette lampe magnifiquement conçue offre un faisceau bien défini avec une multitude d’angles d’ouverture du faisceau, adaptable à diverses applications. Elle emploie non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir sa compatibilité avec une large sélection de transformateurs électroniques pour halogènes 12 V standard, mais fournit aussi une intensité de faisceau élevée, équivalente aux spots halogènes AR111 de 50, 75 ou 100 W.

Avantages

  • Intensité du faisceau élevée pour un éclairage d’accentuation avec un puissant flux lumineux sortant

  • Permet d’obtenir des couleurs plus vives, plus éclatantes à long terme pour mettre en valeur la beauté des marchandises présentées

Caractéristiques

  • Conception supérieure récompensée dans la catégorie « conception de produit innovante » des Red Dot Award

  • Intensité du faisceau élevée, équivalente aux halogènes AR111 de 50, 75 et 100 W

Applications

  • Commerces : mode, cosmétiques, bijouterie, restauration, concept stores, musées, expositions
  • Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
  • Habitat : salle à manger, séjour, hall d’entrée

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LED spot LV AR111 fr_MA pdf 270.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LED spot LV AR111
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LED spot LV AR111
Ressources multiples - Software Plugins