North & West Africa - Français

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 20000 h

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 20000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Code de commande: 929003130602
Code de commande complet: 871951440373400

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    20 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003130602 fr_MA pdf 794.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-929003130602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003130602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IES 1.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003130502-EPD pdf 684.2 kB