Philips Tube LED T8 Contractor Grade

La nouvelle famille de la gamme Corepro, pour une clientèle cible différente

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les tubes LED Philips Contractor Grade offrent une solution rapide et simple pour remplacer les tubes fluorescents T8 ou d’autres tubes LED en un temps record. Non seulement la gamme de tubes LED nécessite un faible investissement initial, mais l'efficacité énergétique des LED offre également des économies instantanées sur lesquelles vous pouvez compter sur une durée de vie longue et fiable. De plus, avec une taille de lampe et une distribution de lumière identiques à celles des lampes fluorescentes, vous ne verrez aucune différence. Vous n'avez plus besoin de prêter attention à la technologie du ballast : le tube LED Contractor Grade s'installe sur des luminaires fonctionnant avec une connexion secteur. Tellement simple à utiliser !

Avantages

  • Haute efficacité énergétique

  • Installation facile

Caractéristiques

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • bureaux
  • applications industrielles et commerciales

Téléchargements