Philips LED, T8, 16 W, 6500 K, 1800 lm, 30000 h

COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Description du produit

LED, T8, 1200 mm, 16 W, 6500 K, 1800 lm, 30000 h, 112 lm/W, G13

Code de commande: 929001999908
Code de commande complet: 872110303544800

Téléchargements