Philips LED, T8, 18 W, 6500 K, 2100 lm, 30000 h

COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I

Description du produit

LED, T8, 1200 mm, 18 W, 6500 K, 2100 lm, 30000 h, 116 lm/W, G13, RG0

Code de commande: 929002000108
Code de commande complet: 872110303548600

Téléchargements