Philips Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T8
La nouvelle génération de barres lumineuses T8 peu énergivores
Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 050 | 4000 | G13 ROT | |||
8 | 1 050 | 6500 | G13 ROT | |||
14 | 2 100 | 4000 | G13 ROT | |||
14 | 2 100 | 6500 | G13 ROT | |||
20 | 3 100 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3 100 | 6500 | G13 ROT |
Informations sur la famille de produits
Description
La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source LED dans le format des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences d’éclairage plus élevées et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d’énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.
Avantages
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
Caractéristiques
Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d’installation et les rendant plus sûres
Sécurité de la broche électronique : avec les produits Philips, vous pouvez toucher l’autre embout en toute sécurité lorsque vous installez le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d’être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches
Applications
Avertissement et sécurité
Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.