Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 ROT, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Code de commande: 929001393332
Code de commande complet: 871951446644900

Téléchargements