North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 50000 h, 100 lm/W, G13, Verre, RG0

Code de commande: 929003547208
Code de commande complet: 872016927700700

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50 000 h
  • Cycle d'allumage
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003547208 fr_MA pdf 622.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003547208_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003547208_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547208 pdf 672.3 kB