North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 h

Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 h, 116.00 lm/W, G13, Verre

Code de commande: 929003520708
Code de commande complet: 871951444711000

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50 000 h
  • Cycle d'allumage
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003520708 fr_MA pdf 627.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003520708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003520708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-4ft-929003771708 pdf 679.3 kB